You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTT 61/6201 PAD frame"

Il sistema di canalizzazione dell’aria "Pfannenberg Air Duct", in combinazione con condizionatori a soffitto, è progettato per applicazioni con spazio limitato all’interno dell’armadio.
Robusto telaio in acciaio verniciato a polvere per un’installazione
rapida e semplice. Il lungo tubo dell’aria consente di convogliare facilmente l’aria fredda fino al fondo dell’armadio elettrico.
Il raffreddamento dal basso verso l’alto favorisce la convezione naturale.
Il tubo flessibile dell’aria consente un posizionamento molto flessibile dello scarico.
Il sistema garantisce una distribuzione ottimale dell’aria all’interno dell’intero armadio.
Dati tecnici
Numero articolo
18315000005
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085652
Peso del prodotto (kg)
6,5 kg
Numero articolo
18315000005
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085652
Peso del prodotto (lb.)
14,33 lb.
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.03 inch x 23.43 inch x 15.67 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 633.88 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 633.88 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.75 MB Download
Installing manual DTT 6x01 PAD N/A pdf 52.42 KB Download
Supplement PAD Air duct system N/A pdf 169.51 KB Download