PAD - Air Duct System for DTT
Telaio DTT 66/6801 PAD
Codice prodotto:
18315000001
Il sistema di canalizzazione dell’aria "Pfannenberg" in combinazione con condizionatori a soffitto è progettato per applicazioni con spazio limitato all’interno dell’armadio.
Robusto telaio in acciaio verniciato a polvere per un’installazione
rapida e semplice. Il lungo tubo dell’aria consente di convogliare facilmente l’aria fredda fino al fondo dell’armadio elettrico.
Il raffreddamento dal basso verso l’alto favorisce la convezione naturale.
Il tubo flessibile dell’aria consente un posizionamento molto flessibile dello scarico.
Il sistema garantisce una distribuzione ottimale dell’aria all’interno dell’intero armadio.
Robusto telaio in acciaio verniciato a polvere per un’installazione
rapida e semplice. Il lungo tubo dell’aria consente di convogliare facilmente l’aria fredda fino al fondo dell’armadio elettrico.
Il raffreddamento dal basso verso l’alto favorisce la convezione naturale.
Il tubo flessibile dell’aria consente un posizionamento molto flessibile dello scarico.
Il sistema garantisce una distribuzione ottimale dell’aria all’interno dell’intero armadio.
Info sui prodotti "DTT 66/6801 PAD frame"
Il sistema di canalizzazione dell’aria "Pfannenberg" in combinazione con condizionatori a soffitto è progettato per applicazioni con spazio limitato all’interno dell’armadio.
Robusto telaio in acciaio verniciato a polvere per un’installazione
rapida e semplice. Il lungo tubo dell’aria consente di convogliare facilmente l’aria fredda fino al fondo dell’armadio elettrico.
Il raffreddamento dal basso verso l’alto favorisce la convezione naturale.
Il tubo flessibile dell’aria consente un posizionamento molto flessibile dello scarico.
Il sistema garantisce una distribuzione ottimale dell’aria all’interno dell’intero armadio.
Robusto telaio in acciaio verniciato a polvere per un’installazione
rapida e semplice. Il lungo tubo dell’aria consente di convogliare facilmente l’aria fredda fino al fondo dell’armadio elettrico.
Il raffreddamento dal basso verso l’alto favorisce la convezione naturale.
Il tubo flessibile dell’aria consente un posizionamento molto flessibile dello scarico.
Il sistema garantisce una distribuzione ottimale dell’aria all’interno dell’intero armadio.
- Numero articolo
- 18315000001
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085614
- Peso del prodotto (kg)
- 10,7 kg
- Numero articolo
- 18315000001
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085614
- Peso del prodotto (lb.)
- 23,59 lb.
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 2.05 inch x 9.33 inch x 1.22 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 633.88 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 633.88 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.13 MB | Download |
| Installing manual DTT 6x01 PAD | N/A | 52.42 KB | Download | |
| Supplement PAD Air duct system | N/A | 169.51 KB | Download |