You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTX 2401 230V CON 7035"

  • Montaggio completamente incassato o laterale con un unico codice articolo - Procedura semplificata di ordinazione e gestione delle scorte
  • Utilizzo semplice e rilevamento dello stato - Display con opzioni di controllo sull'esterno di serie
  • Dotato di connessione Modbus RTU - Facile integrazione con i macchinari
  • Scegli tra R513A e R1234yf - Conforme alla normativa sui gas fluorurati per ogni applicazione
  • Prodotto in tre continenti - Disponibilità locale e approvvigionamento globale affidabile
Dati tecnici
Numero articolo
13912461055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Connettiti
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,4
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,0
Corrente di spunto 50 Hz
20,2 A
Corrente di spunto 60 Hz
20,2 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
945 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1168 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
8 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
2290 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
2370 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
2290 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
1800 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
1860 W
Quantità di refrigerante (g)
630 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
20 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
980 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
980 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
980 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
980 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 8 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
40 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131271680
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1350 mm x 395 mm x 230 mm
Numero articolo
13912461055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Connettiti
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,4
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,0
Corrente di spunto 50 Hz
20,2 A
Corrente di spunto 60 Hz
20,2 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
945 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1168 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
8 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
7814 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
8087 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
6142 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
6346 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
22,22 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
68 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
576,8 cfm
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
576,8 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
576,8 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
576,8 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 8 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
88,19 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
50-122 °F
GTIN (EAN)
4061131271680
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
53.15 inch x 15.55 inch x 9.06 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE pdf 308.72 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 346.74 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 588.07 KB Download

Technical Drawings

DTX 2401 230V CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in