TerraCool DTX 2000 Series
DTX 2401
Serie Terra DTX 2000 Condizionatori Montaggio laterale for indoor app. 2180W
400VAC CON CM 7035 R513A
Codice prodotto:
13912462055
- Montaggio completamente incassato o laterale con un unico codice articolo - Procedura semplificata di ordinazione e gestione delle scorte
- Utilizzo semplice e rilevamento dello stato - Display con opzioni di controllo sull'esterno di serie
- Dotato di connessione Modbus RTU - Facile integrazione con i macchinari
- Scegli tra R513A e R1234yf - Conforme alla normativa sui gas fluorurati per ogni applicazione
- Prodotto in tre continenti - Disponibilità locale e approvvigionamento globale affidabile
Info sui prodotti "DTX 2401 400V/460V 3~ CON 7035"
- Montaggio completamente incassato o laterale con un unico codice articolo - Procedura semplificata di ordinazione e gestione delle scorte
- Utilizzo semplice e rilevamento dello stato - Display con opzioni di controllo sull'esterno di serie
- Dotato di connessione Modbus RTU - Facile integrazione con i macchinari
- Scegli tra R513A e R1234yf - Conforme alla normativa sui gas fluorurati per ogni applicazione
- Prodotto in tre continenti - Disponibilità locale e approvvigionamento globale affidabile
- Numero articolo
- 13912462055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Connettiti
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,5
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente di spunto 50 Hz
- 9,4 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 9,4 A
- Protezione IP (esterna)
- 24
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 786 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1000 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 8 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1970 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2180 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 1970 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 1540 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1670 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 630 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 20 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-460 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 8 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 42 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131271697
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1350 mm x 395 mm x 230 mm
- Numero articolo
- 13912462055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Connettiti
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,5
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente di spunto 50 Hz
- 9,4 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 9,4 A
- Protezione IP (esterna)
- 24
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 786 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1000 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 8 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 6722 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 7438 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5254 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 5698 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 22,22 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 68 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-460 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 8 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 92,59 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131271697
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 53.15 inch x 15.55 inch x 9.06 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
DTX 2401 400V/460V 3~ CON 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.63 in
- Z
- 8.58 in
Dimensioni