You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FLH-T 250 HEATER 250W 115 AC"

Linea di riscaldatori Pfannenberg con termostato integrato. Questa linea è stata sviluppata appositamente per ambienti difficili, in particolare per le turbine eoliche e per l'impiego nel settore delle telecomunicazioni.

  • Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
  • Termostato regolabile integrato - Regolazione automatica e flessibile dell'armadio senza necessità di installare unità di controllo
  • Testato secondo le specifiche relative alle attrezzature ferroviarie - Resistente agli urti e alle vibrazioni
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni - Utilizzabile in settori quali l'energia eolica, le telecomunicazioni e altri macchinari mobili
  • Prestazioni di riscaldamento rapido - Riduce al minimo i tempi di inattività raggiungendo rapidamente la temperatura di esercizio specificata dopo l'avvio a freddo.
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
250 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Classe di protezione elettrica
2
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Differenza di temperatura di commutazione (K)
< 7 K
Tolleranza del punto di commutazione (K)
±4 K
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (kg)
1,04 kg
GTIN (EAN)
4061131076537
ETIM-Class
EC000737
Termostato incluso
Sì (1)
Dimensioni del prodotto (mm)
100 mm x 150 mm x 164 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
250 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Classe di protezione elettrica
2
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Differenza di temperatura di commutazione (K)
< 7 K
Tolleranza del punto di commutazione (K)
±4 K
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (lb.)
2,293 lb.
GTIN (EAN)
4061131076537
ETIM-Class
EC000737
Termostato incluso
Sì (1)
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.44 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 672.69 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 489.82 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 489.82 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 175.59 KB Download
Manual FLH-T N/A pdf 672.69 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH-T 250 HEATER 250W 115 AC

Dimensioni
X
150 mm
X1
138 mm
X2
6 mm
X3
5.4 mm
Y
100 mm
Z
164 mm
Z1
100 mm
Z2
13.3 mm
Z3
5 mm
X
5.91 in
X1
5.43 in
X2
0.24 in
X3
0.21 in
Y
3.94 in
Z
6.46 in
Z1
3.94 in
Z2
0.52 in
Z3
0.2 in