FLH T
FLH-T 400
Riscaldatore a ventola 400W morsetto +Thermostat
230VAC CLP CE UL
Codice prodotto:
17040310007
Linea di riscaldatori Pfannenberg con termostato integrato. Questa linea è stata sviluppata appositamente per ambienti difficili, in particolare per le turbine eoliche e per l'impiego nel settore delle telecomunicazioni.
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Termostato regolabile integrato - Regolazione automatica e flessibile dell'armadio senza necessità di installare unità di controllo
- Testato secondo le specifiche relative alle attrezzature ferroviarie - Resistente agli urti e alle vibrazioni
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Utilizzabile in settori quali l'energia eolica, le telecomunicazioni e altri macchinari mobili
- Prestazioni di riscaldamento rapido - Riduce al minimo i tempi di inattività raggiungendo rapidamente la temperatura di esercizio specificata dopo l'avvio a freddo.
Info sui prodotti "FLH-T 400 HEATER 400W 230 AC"
Linea di riscaldatori Pfannenberg con termostato integrato. Questa linea è stata sviluppata appositamente per ambienti difficili, in particolare per le turbine eoliche e per l'impiego nel settore delle telecomunicazioni.
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Termostato regolabile integrato - Regolazione automatica e flessibile dell'armadio senza necessità di installare unità di controllo
- Testato secondo le specifiche relative alle attrezzature ferroviarie - Resistente agli urti e alle vibrazioni
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Utilizzabile in settori quali l'energia eolica, le telecomunicazioni e altri macchinari mobili
- Prestazioni di riscaldamento rapido - Riduce al minimo i tempi di inattività raggiungendo rapidamente la temperatura di esercizio specificata dopo l'avvio a freddo.
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 400 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe di protezione elettrica
- 2
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-70 °C
- Differenza di temperatura di commutazione (K)
- < 7 K
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±4 K
- Tipo di connessione
- Morsetto a molla
- Peso del prodotto (kg)
- 1,34 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077114
- ETIM-Class
- EC000737
- Termostato incluso
- Sì (1)
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 100 mm x 150 mm x 164 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 400 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe di protezione elettrica
- 2
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-158 °F
- Differenza di temperatura di commutazione (K)
- < 7 K
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±4 K
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Tipo di connessione
- Morsetto a molla
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,955 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077114
- ETIM-Class
- EC000737
- Termostato incluso
- Sì (1)
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 385.88 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 175.59 KB | Download | |
| Manual FLH-T | N/A | 672.69 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH-T 400 HEATER 400W 230 AC
- X
- 150 mm
- X1
- 138 mm
- X2
- 6 mm
- X3
- 5.4 mm
- Y
- 100 mm
- Z
- 164 mm
- Z1
- 100 mm
- Z2
- 13.3 mm
- Z3
- 5 mm
- X
- 5.91 in
- X1
- 5.43 in
- X2
- 0.24 in
- X3
- 0.21 in
- Y
- 3.94 in
- Z
- 6.46 in
- Z1
- 3.94 in
- Z2
- 0.52 in
- Z3
- 0.2 in
Dimensioni