You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC"

  • Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
  • Chiusura a scatto
    per guida DIN da 35 mm
    integrata - Facile montaggio
  • Struttura senza ventilatore - Tipo di costruzione robusto e lunga durata del prodotto
  • Tipo di costruzione con ampio intervallo di tensione di ingresso (xx-xx V CA) - Semplifica l'implementazione a livello globale e riduce la complessità delle varianti
  • Riscaldamento di punti critici in grandi spazi chiusi - Fornisce calore solo dove è necessario
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
400 W
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
103-126 V
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Setpoint temperatura intervallo (°C)
-40-70 °C
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (kg)
1,4 kg
GTIN (EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (mm)
191 mm x 102 mm x 137 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
400 W
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
103-126 V
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Setpoint temperatura intervallo (°F)
-40-158 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (lb.)
3 lb.
GTIN (EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente breve DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 67.04 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.4 MB Download

Technical Drawings

FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC

Dimensioni
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in