Convection Heaters
FLH-TF 800
Riscaldatore a convezione 800W morsetto
115VAC CLP CE UL
Codice prodotto:
17080015407
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto
per guida DIN da 35 mm
integrata - Facile montaggio
- Struttura senza ventilatore - Tipo di costruzione robusto e lunga durata del prodotto
- Tipo di costruzione con ampio intervallo di tensione di ingresso (xx-xx V CA) - Semplifica l'implementazione a livello globale e riduce la complessità delle varianti
- Riscaldamento di punti critici in grandi spazi chiusi - Fornisce calore solo dove è necessario
Info sui prodotti "FLH-TF 800 rad.heat. 800W 115AC"
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto
per guida DIN da 35 mm
integrata - Facile montaggio
- Struttura senza ventilatore - Tipo di costruzione robusto e lunga durata del prodotto
- Tipo di costruzione con ampio intervallo di tensione di ingresso (xx-xx V CA) - Semplifica l'implementazione a livello globale e riduce la complessità delle varianti
- Riscaldamento di punti critici in grandi spazi chiusi - Fornisce calore solo dove è necessario
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 800 W
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 103-126 V
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-70 °C
- Setpoint temperatura intervallo (°C)
- -40-70 °C
- Tipo di connessione
- Morsetto a molla
- Peso del prodotto (kg)
- 1,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077497
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 191 mm x 102 mm x 137 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 800 W
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 103-126 V
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-158 °F
- Setpoint temperatura intervallo (°F)
- -40-158 °F
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Tipo di connessione
- Morsetto a molla
- Peso del prodotto (lb.)
- 3 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077497
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 7.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
FLH-TF 800 rad.heat. 800W 115AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Dimensioni