You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FLZ 605 BL HYGROST. 10-80% rH"

Gli igrostati della serie FLZ attivano i riscaldatori o i Ventilatori con filtro dei quadri elettrici quando viene superata un’umidità relativa preimpostata. L’umidità relativa viene mantenuta al di sopra del punto di rugiada, impedendo così la formazione di condensa sui componenti elettrici e la corrosione delle lamiere non protette. Il dispositivo elettronico combinato riunisce termostato e Igrostato in un unico alloggiamento e, allo stesso tempo, monitora l’umidità relativa e la temperatura in modo indipendente l’una dall’altra.

  • Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
  • Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
Dati tecnici
Numero articolo
17260000020
Corrente nominale 50Hz
5 A
Setpoint intervallo umidità relativa
10-80 rH%
Potenza massima di commutazione
2
Adatto per
per riscaldatore/ventola del filtro
Tipo di funzione dell'interruttore 1
Commutazione (NO/NC)
Implementazione del dispositivo
Hygrostat
Intervallo di tensione (50 Hz)
24-250 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
24-250 V
Intervallo di tensione (CC)
24-48 V
Tipo di unità di misura
RH
Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
meccanico
Differenza di temperatura di commutazione dell'igrostato (%)
4 %
Igrostato con tolleranza del punto di commutazione (K)
±1 %
Peso del prodotto (kg)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131079361
ETIM-Class
EC004587
Dimensioni del prodotto (mm)
93 mm x 59 mm x 52 mm
Numero articolo
17260000020
Corrente nominale 50Hz
5 A
Setpoint intervallo umidità relativa
10-80 rH%
Potenza massima di commutazione
2
Adatto per
per riscaldatore/ventola del filtro
Tipo di funzione dell'interruttore 1
Commutazione (NO/NC)
Implementazione del dispositivo
Hygrostat
Intervallo di tensione (50 Hz)
24-250 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
24-250 V
Intervallo di tensione (CC)
24-48 V
Tipo di unità di misura
RH
Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
meccanico
Differenza di temperatura di commutazione dell'igrostato (%)
4 %
Igrostato con tolleranza del punto di commutazione (K)
±1 %
Peso del prodotto (lb.)
0,22 lb.
GTIN (EAN)
4061131079361
ETIM-Class
EC004587
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.66 inch x 2.32 inch x 2.05 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 605 N/A pdf 341.43 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download