You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PEF 180 fan holder 230V"

La ventola interna per armadi elettrici PEF 180 è progettata per la distribuzione dell'aria fredda all'interno degli armadi elettrici. È particolarmente indicata per lunghe file di armadi raffreddati da un'unica unità e viene solitamente utilizzata in combinazione con condizionatori o scambiatori di calore aria/acqua.

  • Progettato per l'integrazione del sistema - Ottimizzato per l'uso con condizionatori e scambiatori di calore aria/acqua
  • Ventilatore per la circolazione interna dell'aria - Garantisce una distribuzione uniforme del flusso d’aria all'interno di grandi involucri
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
160 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
160 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
230 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
230 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
40 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Protezione IP (interna)
20
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Dimensioni del prodotto (mm)
55 mm x 205 mm x 160 mm
Peso del prodotto (kg)
0,92 kg
GTIN (EAN)
4061131082170
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
230 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
230 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
40 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Protezione IP (interna)
20
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Dimensioni del prodotto (pollici)
2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
Peso del prodotto (lb.)
2,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131082170
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 208.56 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.56 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 769.72 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.19 MB Download
Supplement PEF 180 N/A pdf 769.72 KB Download
Conformity PEF 180 N/A pdf 46.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf N/A pdf 28.18 KB Download