FM PF
FM PF 3x.000
tappetino filtrante in pile G4 170 mm x 170 mm
150pcs
Codice prodotto:
18611600189
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Info sui prodotti "FM PF 3x000 170x170 150pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Numero articolo
- 18611600189
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Tipo di materiale filtrante
- tappetino filtrante in pile
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 6.69 inch x 6.69 inch
- Articolo colorato
- Bianco
- Protezione IP (interna)
- 54
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-100 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 0,005 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250180
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 170 mm x 170 mm x 19 mm
- Numero articolo
- 18611600189
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Tipo di materiale filtrante
- tappetino filtrante in pile
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 6.69 inch x 6.69 inch
- Articolo colorato
- Bianco
- Protezione IP (interna)
- 54
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-212 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,011 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250180
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.69 inch x 6.69 inch x 0.75 inch
Dati tecnici