You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FM PF 3x000 170x170 5pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.
For an even higher degree of protection of IP55, while increasing the service life, corresponding fluted filter mats are available.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 3 (PF3x and PFA3x).
Dati tecnici
Numero articolo
18611600031
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
6.69 inch x 6.69 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-100 °C
Peso del prodotto (kg)
0,027 kg
GTIN (EAN)
4061131087823
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (mm)
170 mm x 170 mm x 85 mm
Numero articolo
18611600031
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
6.69 inch x 6.69 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-212 °F
Peso del prodotto (lb.)
0,06 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131087823
Dimensioni del prodotto (pollici)
6.69 inch x 6.69 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 209.83 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat N/A pdf 458.94 KB Download