You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "NS100 R 18-56DC IP65 3000"

Le sirene della serie PFIRE garantiscono una segnalazione acustica di allarme antincendio conforme alle norme per edifici pubblici e commerciali. Assicurano una notifica e un’evacuazione affidabili, offrendo al contempo un’elevata efficienza energetica e un’integrazione flessibile.

  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
23280630010
Campo tensione nominale (CC)
24-48 V
Intervallo di tensione (CC)
18-56 V
Tipo di tensione
DC
Consumo di corrente nominale CC
0,028 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-12 dB
Numero di toni di allarme
32
Numero di toni selezionabili esternamente
2
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-70 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Dimensioni ingresso cavi
M20
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (mm)
80 mm x 104 mm x 104 mm
Numero articolo
23280630010
Campo tensione nominale (CC)
24-48 V
Intervallo di tensione (CC)
18-56 V
Tipo di tensione
DC
Consumo di corrente nominale CC
0,028 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-12 dB
Numero di toni di allarme
32
Numero di toni selezionabili esternamente
2
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-158 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.15 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.45 KB Download
Certificato EN5423 UE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 460.92 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 320.16 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 320.16 KB Download