Patrol
PA 1
Patrol Sirena 105dB
12-48VDC RAL3000
Codice prodotto:
23310630000
Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Guarnizioni e viti a prova di smarrimento - Manipolazione sicura e semplice per un cablaggio e un'installazione più rapidi
- Cablaggio solo nella base dell'involucro - Si evita il complicato montaggio a tre mani, garantendo un'installazione semplice e senza errori
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "PA 1 10-57DC"
Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Guarnizioni e viti a prova di smarrimento - Manipolazione sicura e semplice per un cablaggio e un'installazione più rapidi
- Cablaggio solo nella base dell'involucro - Si evita il complicato montaggio a tre mani, garantendo un'installazione semplice e senza errori
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 23310630000
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-57 V
- Tipo di tensione
- DC
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,08 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131145189
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numero articolo
- 23310630000
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-57 V
- Tipo di tensione
- DC
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,08 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131145189
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 3.64 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.64 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| Certificato CNBOP | PL | 1013.74 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato EN5423 UE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 299.03 KB | Download | |
| Certificato EN5423 Regno Unito | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.08 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificato VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 692.8 KB | Download | |
| Certificato DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.28 MB | Download | |
| Certificato DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 56.05 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 33.06 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 1 | N/A | 2.67 MB | Download |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |