You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "NSF100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"

I dispositivi di segnalazione combinati della serie PFIRE garantiscono una segnalazione acustica e visiva degli allarmi antincendio conforme alle norme vigenti per edifici pubblici e commerciali. La segnalazione a LED integrata assicura una notifica e un’evacuazione affidabili con un’elevata efficienza energetica.

  • Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Dati tecnici
Numero articolo
23282631010
Campo tensione nominale (CC)
48-48 V
Intervallo di tensione (CC)
18-56 V
Consumo di corrente nominale CC
0,053 A
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,03 A
Tipo di tensione
DC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-12 dB
Numero di toni di allarme
32
Numero di toni selezionabili esternamente
2
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-70 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
0,226 kg
GTIN (EAN)
4061131260806
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (mm)
91.5 mm x 104 mm x 104 mm
Numero articolo
23282631010
Campo tensione nominale (CC)
48-48 V
Intervallo di tensione (CC)
18-56 V
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,03 A
Tipo di tensione
DC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-12 dB
Numero di toni di allarme
32
Numero di toni selezionabili esternamente
2
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-158 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260806
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 313.14 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 313.14 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 188.53 KB Download
Certificato EN5423 UE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 861.23 KB Download