Pfire
Pfire Combo sirena / luce LED 103dB
48VDC RAL3000 CL
Codice prodotto:
23282635010
I dispositivi di segnalazione combinati della serie PFIRE garantiscono una segnalazione acustica e visiva degli allarmi antincendio conforme alle norme vigenti per edifici pubblici e commerciali. La segnalazione a LED integrata assicura una notifica e un’evacuazione affidabili con un’elevata efficienza energetica.
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Info sui prodotti "NSF100 RD/RD 18-56DC IP65 3000"
I dispositivi di segnalazione combinati della serie PFIRE garantiscono una segnalazione acustica e visiva degli allarmi antincendio conforme alle norme vigenti per edifici pubblici e commerciali. La segnalazione a LED integrata assicura una notifica e un’evacuazione affidabili con un’elevata efficienza energetica.
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Numero articolo
- 23282635010
- Campo tensione nominale (CC)
- 48-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 18-56 V
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,053 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,03 A
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 32
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 2
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-70 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,226 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260813
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 91.5 mm x 104 mm x 104 mm
- Numero articolo
- 23282635010
- Campo tensione nominale (CC)
- 48-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 18-56 V
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,03 A
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 32
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 2
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-158 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260813
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 313.14 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 313.14 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 188.53 KB | Download | |
| Certificato EN5423 UE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.34 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 861.23 KB | Download |