You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PA 1-R 10-60 DC 7035"

Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.

  • Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
  • Montaggio tramite fori interni nascosti - Garantisce un aspetto pulito e una maggiore protezione contro le manomissioni
  • Unità compatte - Facile da integrare in qualsiasi progetto di macchina o configurazione di montaggio
  • Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
23380630055
Campo tensione nominale (50 Hz)
24-48 V
Campo tensione nominale (CC)
12-48 V
Intervallo di tensione (CC)
10-60 V
Tipo di tensione
AC/DC
Consumo di corrente nominale CC
0,06 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-7 dB
Livello di riduzione del rumore 2
-13 dB
Livello di riduzione del rumore 3
-20 dB
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-20 dB
Numero di toni di allarme
70
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-50 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,235 kg
GTIN (EAN)
4061131254980
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (mm)
70 mm x 111 mm x 89 mm
Numero articolo
23380630055
Campo tensione nominale (50 Hz)
24-48 V
Campo tensione nominale (CC)
12-48 V
Intervallo di tensione (CC)
10-60 V
Tipo di tensione
AC/DC
Consumo di corrente nominale CC
0,06 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-7 dB
Livello di riduzione del rumore 2
-13 dB
Livello di riduzione del rumore 3
-20 dB
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-20 dB
Numero di toni di allarme
70
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
0-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131254980
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (pollici)
2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 2.83 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.83 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download