Patrol
PA 1-R
Patrol Sirena radiale 105dB
115-230VAC RAL7035
Codice prodotto:
23380640055
Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Montaggio tramite fori interni nascosti - Garantisce un aspetto pulito e una maggiore protezione contro le manomissioni
- Unità compatte - Facile da integrare in qualsiasi progetto di macchina o configurazione di montaggio
- Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "PA 1-R 95-253 AC 7035"
Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Montaggio tramite fori interni nascosti - Garantisce un aspetto pulito e una maggiore protezione contro le manomissioni
- Unità compatte - Facile da integrare in qualsiasi progetto di macchina o configurazione di montaggio
- Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 23380640055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 81-291 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,023 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -7 dB
- Livello di riduzione del rumore 2
- -13 dB
- Livello di riduzione del rumore 3
- -20 dB
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 70
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0,235 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131255000
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 70 mm x 111 mm x 89 mm
- Numero articolo
- 23380640055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 81-291 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,023 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -7 dB
- Livello di riduzione del rumore 2
- -13 dB
- Livello di riduzione del rumore 3
- -20 dB
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 70
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 0-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131255000
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 2.83 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.83 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| QUICK GUIDE PA (L)1-R | N/A | 321.68 KB | Download | |
| MANUAL PA (L)1-R | N/A | 1.03 MB | Download |