Green Series PAS 6000
PAS 6043
Serie PAS Scambiatori di calore aria/aria Montaggio laterale for indoor app. 20W/K
230VAC lt-gy
Codice prodotto:
12981111055
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'armadio rappresenta il tipo di raffreddamento più economico ed efficiente dal punto di vista dell'efficienza energetica. In molte applicazioni l'aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell'armadio possono subire danni in caso di contatto. L'uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'armadio rappresenta il tipo di raffreddamento più economico ed efficiente dal punto di vista dell'efficienza energetica. In molte applicazioni l'aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell'armadio possono subire danni in caso di contatto. L'uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
- Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
- Installazione compatibile con interventi di retrofit - Il design della guarnizione, che facilita il montaggio, elimina la necessità di complesse modifiche alle aperture di montaggio esistenti
- Flusso d’aria ottimizzato - L'ampia distanza tra la presa d'aria e lo scarico previene la formazione di punti caldi e garantisce una circolazione dell'aria sicura
- Protezione dal surriscaldamento - Un termostato supplementare fornisce un avviso affidabile in caso di temperature eccessive
- Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a un tipo di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
Info sui prodotti "PAS 6043 230V 7035"
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'armadio rappresenta il tipo di raffreddamento più economico ed efficiente dal punto di vista dell'efficienza energetica. In molte applicazioni l'aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell'armadio possono subire danni in caso di contatto. L'uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'armadio rappresenta il tipo di raffreddamento più economico ed efficiente dal punto di vista dell'efficienza energetica. In molte applicazioni l'aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell'armadio possono subire danni in caso di contatto. L'uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.
- Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
- Installazione compatibile con interventi di retrofit - Il design della guarnizione, che facilita il montaggio, elimina la necessità di complesse modifiche alle aperture di montaggio esistenti
- Flusso d’aria ottimizzato - L'ampia distanza tra la presa d'aria e lo scarico previene la formazione di punti caldi e garantisce una circolazione dell'aria sicura
- Protezione dal surriscaldamento - Un termostato supplementare fornisce un avviso affidabile in caso di temperature eccessive
- Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a un tipo di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
- Numero articolo
- 12981111055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,25 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,26 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 0,7 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,8 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 61 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 61 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Valore del fusibile
- 1 A
- Potenza termica specifica (W/K)
- 20 W/K
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tensione nominale 50Hz
- 230 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tensione nominale 60 Hz
- 230 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Portata dell'aria di raffreddamento ETIM
- 240 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 240 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Ambiente di utilizzo
- al chiuso
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-55 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 15,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043805
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 618 mm x 380 mm x 212 mm
- Numero articolo
- 12981111055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,25 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,26 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 0,7 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,8 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 61 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 61 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Valore del fusibile
- 1 A
- Potenza termica specifica (W/K)
- 20 W/K
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tensione nominale 50Hz
- 230 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tensione nominale 60 Hz
- 230 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 141 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 165 cfm
- Ambiente di utilizzo
- al chiuso
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-131 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 33,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043805
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 24.33 inch x 14.96 inch x 8.35 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.23 MB | Download |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 112.02 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 346.15 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 41.03 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 587.93 KB | Download |
Technical Drawings
PAS 6043 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 472 mm
- B
- 285 mm
- C
- 272 mm
- D
- 150 mm
- E
- 288 mm
- F
- 40 mm
- G
- 300 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 618 mm
- Z
- 212 mm
- A
- 18.58 in
- B
- 11.22 in
- C
- 10.71 in
- D
- 5.91 in
- E
- 11.34 in
- F
- 1.57 in
- G
- 11.81 in
- X
- 14.96 in
- Y
- 24.33 in
- Z
- 8.35 in
Dimensioni