You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PAS 6203 230V 7035"

L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'involucro rappresenta il tipo di raffreddamento più economico e con l'efficienza energetica più elevata. In molte applicazioni l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell’armadio possono subire danni in caso di contatto. L’uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.

L'utilizzo dell'aria ambiente per la gestione termica dell'armadio rappresenta il tipo di raffreddamento più economico ed efficiente dal punto di vista dell'efficienza energetica. In molte applicazioni l'aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, per cui i componenti integrati nell'armadio possono subire danni in caso di contatto. L'uso di un ventilatore con filtro non è quindi più possibile. Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale per questi ambiti di applicazione.

  • Tipo di costruzione salvaspazio - Il profilo sottile riduce al minimo l'ingombro all'interno dell'armadio e consente di risparmiare spazio prezioso
  • Installazione compatibile con interventi di retrofit - Il design della guarnizione, che facilita il montaggio, elimina la necessità di complesse modifiche alle aperture di montaggio esistenti
  • Flusso d’aria ottimizzato - L'ampia distanza tra la presa d'aria e lo scarico previene la formazione di punti caldi e garantisce una circolazione dell'aria sicura
  • Protezione dal surriscaldamento - Un termostato supplementare fornisce un avviso affidabile in caso di temperature eccessive
  • Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a un tipo di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
Dati tecnici
Numero articolo
12983611055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
1,3 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,7 A
Corrente di spunto 50 Hz
3,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
3,3 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
69 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
69 dB(A)
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Potenza termica specifica (W/K)
100 W/K
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
55 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
20 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tensione nominale 50Hz
230 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tensione nominale 60 Hz
230 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Portata dell'aria di raffreddamento ETIM
1175 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1175 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
1300 m³/h
Ambiente di utilizzo
al chiuso
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-55 °C
Peso del prodotto (kg)
46,3 kg
GTIN (EAN)
4061131043904
ETIM-Class
EC002514
Dimensioni del prodotto (mm)
1555 mm x 485 mm x 252 mm
Numero articolo
12983611055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
1,3 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,7 A
Corrente di spunto 50 Hz
3,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
3,3 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
69 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
69 dB(A)
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Potenza termica specifica (W/K)
100 W/K
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
131 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
68 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tensione nominale 50Hz
230 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tensione nominale 60 Hz
230 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
691 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
765 cfm
Ambiente di utilizzo
al chiuso
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-131 °F
Peso del prodotto (lb.)
101,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131043904
ETIM-Class
EC002514
Dimensioni del prodotto (pollici)
61.22 inch x 19.09 inch x 9.92 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.2 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 112.02 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 346.15 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 41.03 MB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 587.93 KB Download
Supplement PAX 6203 N/A pdf 452.84 KB Download

Technical Drawings

PAS 6203 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
17.5 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1552 mm
Z
252 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.69 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
61.1 in
Z
9.92 in