PC 2500
PC2500 WT CE H STD
Industrial Refrigeratore compatto 2.8kW water/glycol
230VAC 50/60Hz R513A
Codice prodotto:
42160253003
I nostri refrigeratori PC 2500 (NEMA Tipo 12), compatti, potenti ed efficienti, offrono un sistema di raffreddamento di fluidi affidabile e versatile. Le numerose configurazioni disponibili garantiscono che il PC 2500 soddisfi i requisiti di un’ampia gamma di applicazioni. Il design efficiente, abbinato a un refrigerante a basso GWP, assicura un utilizzo rispettoso dell’ambiente.
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
- Tipo di costruzione a bassa manutenzione - Garantisce una maggiore affidabilità a lungo termine grazie alla riduzione della frequenza degli interventi di manutenzione, alla sostituzione più rapida dei filtri, ai costi di assistenza più contenuti e a un tempo di funzionamento costantemente più elevato in ambienti particolarmente impegnativi
Info sui prodotti "PC2500 WT CE H STD"
I nostri refrigeratori PC 2500 (NEMA Tipo 12), compatti, potenti ed efficienti, offrono un sistema di raffreddamento di fluidi affidabile e versatile. Le numerose configurazioni disponibili garantiscono che il PC 2500 soddisfi i requisiti di un’ampia gamma di applicazioni. Il design efficiente, abbinato a un refrigerante a basso GWP, assicura un utilizzo rispettoso dell’ambiente.
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
- Tipo di costruzione a bassa manutenzione - Garantisce una maggiore affidabilità a lungo termine grazie alla riduzione della frequenza degli interventi di manutenzione, alla sostituzione più rapida dei filtri, ai costi di assistenza più contenuti e a un tempo di funzionamento costantemente più elevato in ambienti particolarmente impegnativi
- Numero articolo
- 42160253003
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7021
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Numero di fasi
- 1
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Quantità di refrigerante (g)
- 600 g
- Quantità di refrigerante (once)
- 21,16 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 13 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione a H
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
- 2800 W
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 2800 W
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- PC2500
- Area of application (market)
- Industriale
- Peso del prodotto (kg)
- 65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131241713
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 473 mm x 654 mm x 708 mm
- Numero articolo
- 42160253003
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7021
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Numero di fasi
- 1
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Quantità di refrigerante (once)
- 21,16 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 86 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 55 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione a H
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 2800 W
- Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
- 9550 btu/h
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- PC2500
- Area of application (market)
- Industriale
- Peso del prodotto (lb.)
- 143 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131241713
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.42 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 397.85 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 397.85 KB | Download | |
| 70040-080_01-_(Controller_Manual).pdf | N/A | 420.25 KB | Download | |
| 70040-122_01-B(Op._Manual_EN-DE-IT).pdf | N/A | 3.79 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 3.79 MB | Download | |
| 70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf | N/A | 3.78 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 5.47 MB | Download | |
| CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.42 KB | Download | |
| DataSheet_42160253003_3.0.pdf | N/A | 34.51 KB | Download |
Technical Drawings
PC2500 WT CE H STD
- X
- 708 mm
- Y
- 473 mm
- Z
- 654 mm
- X
- 27.87 in
- Y
- 18.62 in
- Z
- 25.75 in
Dimensioni