You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PC2500 WT E B STD"

I nostri refrigeratori PC 2500 (NEMA Tipo 12), compatti, potenti ed efficienti, offrono un sistema di raffreddamento di fluidi affidabile e versatile. Le numerose configurazioni disponibili garantiscono che il PC 2500 soddisfi i requisiti di un’ampia gamma di applicazioni. Il design efficiente, abbinato a un refrigerante a basso GWP, assicura un utilizzo rispettoso dell’ambiente.

  • Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
  • Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
  • Tipo di costruzione a bassa manutenzione - Garantisce una maggiore affidabilità a lungo termine grazie alla riduzione della frequenza degli interventi di manutenzione, alla sostituzione più rapida dei filtri, ai costi di assistenza più contenuti e a un tempo di funzionamento costantemente più elevato in ambienti particolarmente impegnativi
Dati tecnici
Numero articolo
42160256001
Colore alloggiamento/articolo RAL
7021
Frequenza nominale
60 Hz
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
gG
Quantità di refrigerante (g)
600 g
Quantità di refrigerante (once)
21,16 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
13 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Pacchetto di configurazione del refrigeratore
Configurazione B
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
2800 W
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
2800 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
PC2500
Area of application (market)
Industriale
Peso del prodotto (kg)
65 kg
GTIN (EAN)
4061131177784
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
473 mm x 654 mm x 708 mm
Numero articolo
42160256001
Colore alloggiamento/articolo RAL
7021
Frequenza nominale
60 Hz
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
gG
Quantità di refrigerante (once)
21,16 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
55 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Pacchetto di configurazione del refrigeratore
Configurazione B
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
2800 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
9550 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
PC2500
Area of application (market)
Industriale
Peso del prodotto (lb.)
143 lb.
GTIN (EAN)
4061131177784
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.42 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 397.85 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 397.85 KB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 3.79 MB Download
70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf N/A pdf 3.78 MB Download
70040-125_01-_(Controller Manual).pdf N/A pdf 1.77 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 5.47 MB Download
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.42 KB Download
DataSheet_42160256001_4.0.pdf N/A pdf 35.15 KB Download

Technical Drawings

PC2500 WT E B STD

Dimensioni
X
708 mm
Y
473 mm
Z
654 mm
X
27.87 in
Y
18.62 in
Z
25.75 in