You are currently viewing content for: Spagna · italiano

Info sui prodotti "PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R"

Dati tecnici
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
43.2-52.8 V
Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
64,5 m³/h
Portata d'aria in combinazione CC (m3/h)
47,5 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
5 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
5 W
Assorbimento di potenza nominale CC
5 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
44 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
125 mm x 125 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
145 mm x 202 mm x 93 mm
Profondità di montaggio (mm)
64 mm
Peso del prodotto (kg)
0,87 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131023739
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.88 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.81 MB Download
Certificato EAC IT PDF 248.32 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 516.16 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4,92 in
B
4,92 in
X
5,71 in
Y
5,71 in
Z1
0,2 in
Z2
2,52 in