PF
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
Codice prodotto:
11622103110
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Tipo di costruzione adatto all'uso all'aperto (NEMA 3R) - Utilizzo affidabile in presenza di pioggia, neve ed esposizione ai raggi UV
- Maggiore resistenza all'umidità e ai getti d'acqua - Filtrazione affidabile in ambienti difficili
Info sui prodotti "PF 22000 230V 55 UV 9011 N3R"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Tipo di costruzione adatto all'uso all'aperto (NEMA 3R) - Utilizzo affidabile in presenza di pioggia, neve ed esposizione ai raggi UV
- Maggiore resistenza all'umidità e ai getti d'acqua - Filtrazione affidabile in ambienti difficili
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 64,5 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
- 47,5 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
- 47,5 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 19 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 18 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 19 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 44 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Tipo di materiale filtrante
- filtro scanalato
- Efficienza di filtrazione
- 91 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Resistente ai raggi UV
- Sì (1)
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9011
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 145 mm x 145 mm x 69 mm
- Profondità di montaggio (mm)
- 70 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,44 kg
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131077169
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
- 38 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
- 28 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 19 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 18 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 19 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 44 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Tipo di materiale filtrante
- filtro scanalato
- Efficienza di filtrazione
- 91 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Resistente ai raggi UV
- Sì (1)
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9011
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.72 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 2,76 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,5 lb.
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131077169
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.88 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.83 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 516.16 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 230V 55 UV 9011 N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4.92 in
- B
- 4.92 in
- X
- 5.71 in
- Y
- 5.71 in
- Z1
- 0.2 in
- Z2
- 2.76 in
Dimensioni