You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF-RH-30000 3R/4 7035"

Le nostre protezioni antipioggia Pfannenberg (in attesa di brevetto) presentano un design robusto conforme agli standard NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 se utilizzate con i Ventilatori con filtro Pfannenberg.
Dati tecnici
Numero articolo
18102000013
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Protezione IP (interna)
X6
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
PF(A) adatto per HPR e FM
PF(A) 3X000
Peso del prodotto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082682
Dimensioni del prodotto (mm)
322 mm x 276 mm x 102 mm
Numero articolo
18102000013
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Protezione IP (interna)
X6
Colore coperchio/copertura RAL
7035
PF(A) adatto per HPR e FM
PF(A) 3X000
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Peso del prodotto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082682
ETIM-Class
EC002502
Dimensioni del prodotto (pollici)
12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.26 KB Download