PF-RH
PF-RH-30000 WD
Lavaggio Rainhood acciaio inox per la misura PF/PFA 3x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Codice prodotto:
18182000014
Le nostre protezioni antipioggia Pfannenberg (in attesa di brevetto) presentano un design robusto conforme agli standard NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 se utilizzate con i Ventilatori con filtro Pfannenberg.
Info sui prodotti "PF-RH-30000 4/4X 304SS"
Le nostre protezioni antipioggia Pfannenberg (in attesa di brevetto) presentano un design robusto conforme agli standard NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 se utilizzate con i Ventilatori con filtro Pfannenberg.
- Numero articolo
- 18102000014
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Protezione IP (interna)
- X6
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 3X000
- Peso del prodotto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082699
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 322 mm x 276 mm x 102 mm
- Numero articolo
- 18102000014
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Protezione IP (interna)
- X6
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 3X000
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082699
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Dati tecnici