You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFA 20000 54 7035"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Certificato da un ente terzo - Progettazione affidabile del prodotto
  • Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
Dati tecnici
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
125 mm x 125 mm
Profondità di montaggio (mm)
26 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
145 mm x 145 mm x 31 mm
Peso del prodotto (kg)
0,12 kg
Numero di certificazione riconosciuto da UL
E175229
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131029939
ETIM-Class
EC002513
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
4.92 inch x 4.92 inch
Profondità di montaggio (pollici)
1,02 pollice
Peso del prodotto (lb.)
0,265 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
Numero di certificazione riconosciuto da UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131029939
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 516.16 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-972_PFA 20000_PDG.STEP N/A STEP 4.25 MB Download

Technical Drawings

PFA 20000 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
26 mm
A
4.92 in
B
4.92 in
X
5.71 in
Y
5.71 in
Z1
0.2 in
Z2
1.02 in