You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFA 30000 55 UV 7035 N3R"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Tipo di costruzione adatto all'uso all'aperto (NEMA 3R) - Utilizzo affidabile in presenza di pioggia, neve ed esposizione ai raggi UV
  • Maggiore resistenza all'umidità e ai getti d'acqua - Filtrazione affidabile in ambienti difficili
  • Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
Dati tecnici
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
177 mm x 177 mm
Profondità di montaggio (mm)
34 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Peso del prodotto (kg)
0,26 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
6.97 inch x 6.97 inch
Profondità di montaggio (pollici)
1,34 pollice
Peso del prodotto (lb.)
0,57 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.95 inch x 7.95 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.3 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1009.83 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 535.83 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 30000 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
1.34 in