You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFB 67000 115V 54 7035 A"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
875 m³/h
Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
560 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
625 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
135 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
190 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-15-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
292 mm x 292 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
320 mm x 320 mm x 157 mm
Peso del prodotto (kg)
3,7 kg
GTIN (EAN)
4061131263715
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
515 cfm
Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
330 cfm
Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
368 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
135 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
190 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
5-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
Profondità di montaggio (pollici)
5,91 pollice
Peso del prodotto (lb.)
8,159 lb.
GTIN (EAN)
4061131263715
ETIM-Class
EC000320