PFB
PFB 67000 A
Ventilatori con filtro PFB 875m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Codice prodotto:
11667102954
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Info sui prodotti "PFB 67000 230V 54 7035 A"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 845 m³/h
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
- 875 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
- 560 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
- 625 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 135 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 185 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 91 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -15-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 3,9 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131237624
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (cfm)
- 497 cfm
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
- 515 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
- 330 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 135 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 185 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 91 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 5-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 5,91 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 8,159 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131237624
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici