You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFH-T 1200 230V"

I riscaldatori compatti con termostato integrato rappresentano una soluzione standard per gli armadi elettrici, in grado di raggiungere la piena potenza di riscaldamento nel minor tempo possibile. La loro struttura compatta li rende particolarmente adatti agli armadi di dimensioni ridotte, mentre l’alloggiamento in plastica garantisce un utilizzo sicuro.

  • Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
  • Termostato regolabile integrato - Regolazione automatica e flessibile dell'armadio senza necessità di installare unità di controllo
  • Elevato rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto con potenza fino a 1200 W
  • Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
  • Bassa temperatura superficiale grazie alla custodia in plastica - Utilizzo con protezione anti-contatto del riscaldatore
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
1200 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Classe di protezione elettrica
2
Temperatura massima della superficie (°C)
70 °C
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Peso del prodotto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131077756
ETIM-Class
EC000737
Termostato incluso
Sì (1)
Dimensioni del prodotto (mm)
142 mm x 88 mm x 139 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
1200 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Classe di protezione elettrica
2
Temperatura massima della superficie (°F)
158 °F
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Peso del prodotto (lb.)
1,764 lb.
GTIN (EAN)
4061131077756
ETIM-Class
EC000737
Termostato incluso
Sì (1)
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.59 inch x 3.46 inch x 5.47 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 663.83 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 663.83 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 371.14 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instructions PFH-T N/A pdf 371.14 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

PFH-T 1200 230V

Dimensioni
A
129 mm
B
142 mm
C
147 mm
D
88 mm
E
5.5 mm
F
6 mm
G
35 mm
X
88 mm
Y
142 mm
Z
139 mm
A
5.08 in
B
5.59 in
C
5.79 in
D
3.46 in
E
0.22 in
F
0.24 in
G
1.38 in
X
3.46 in
Y
5.59 in
Z
5.47 in