Fan Heaters
PFH-T 200
Termoventola compatta con riscaldatori 200W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Codice prodotto:
17020710034
I riscaldatori compatti con termostato integrato rappresentano una soluzione standard per gli armadi elettrici, in grado di raggiungere la piena potenza di riscaldamento nel minor tempo possibile. La loro struttura compatta li rende particolarmente adatti agli armadi di dimensioni ridotte, mentre l’alloggiamento in plastica garantisce un utilizzo sicuro.
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Termostato regolabile integrato - Regolazione automatica e flessibile dell'armadio senza necessità di installare unità di controllo
- Elevato rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto con potenza fino a 1200 W
- Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
- Bassa temperatura superficiale grazie alla custodia in plastica - Utilizzo con protezione anti-contatto del riscaldatore
Info sui prodotti "PFH-T 200 230V"
I riscaldatori compatti con termostato integrato rappresentano una soluzione standard per gli armadi elettrici, in grado di raggiungere la piena potenza di riscaldamento nel minor tempo possibile. La loro struttura compatta li rende particolarmente adatti agli armadi di dimensioni ridotte, mentre l’alloggiamento in plastica garantisce un utilizzo sicuro.
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Termostato regolabile integrato - Regolazione automatica e flessibile dell'armadio senza necessità di installare unità di controllo
- Elevato rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto con potenza fino a 1200 W
- Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
- Bassa temperatura superficiale grazie alla custodia in plastica - Utilizzo con protezione anti-contatto del riscaldatore
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 200 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe di protezione elettrica
- 2
- Temperatura massima della superficie (°C)
- 55 °C
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076094
- ETIM-Class
- EC000737
- Termostato incluso
- Sì (1)
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 200 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe di protezione elettrica
- 2
- Temperatura massima della superficie (°F)
- 131 °F
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-158 °F
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,764 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076094
- ETIM-Class
- EC000737
- Termostato incluso
- Sì (1)
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 663.83 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 663.83 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 200 230V
- A
- 139 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.47 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
Dimensioni