You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PMF 2015 24 DC AM WINKELMONT"

Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.

  • Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
  • Frequenza del flash regolabile - modalità multiple selezionabili [XX] Hz per un impiego versatile
  • Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
Dati tecnici
Numero articolo
21007804010
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,7 A
Intensità luminosa (cd)
178 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
309,25 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-30-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131108849
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Numero articolo
21007804010
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,7 A
Intensità luminosa (cd)
178 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
1014,59 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-22-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
2,65 lb.
GTIN (EAN)
4061131108849
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
10.24 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 205.92 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 350.58 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 350.58 KB Download
Manual PMF 2015 N/A pdf 205.92 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 10 32.2 32.2
Avvertimento 20 64.4 64.4
Indicazione 45 144.9 144.9