PMF
PMF 2015-BM
PMF Luce flash xeno 7J 178cd
230VAC RAL9011 AM
Codice prodotto:
21007104010
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.
- Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
- Frequenza del flash regolabile - modalità multiple selezionabili [XX] Hz per un impiego versatile
- Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
Info sui prodotti "PMF 2015 230 AC AM WINKELMONT"
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.
- Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
- Frequenza del flash regolabile - modalità multiple selezionabili [XX] Hz per un impiego versatile
- Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
- Numero articolo
- 21007104010
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 178 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 309,25 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -30-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 1,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108597
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- Numero articolo
- 21007104010
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 178 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 1014,59 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -22-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108597
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 10.24 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 205.92 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 350.58 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 350.58 KB | Download | |
| Manual PMF 2015 | N/A | 205.92 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 10 | 32.2 | 32.2 | |
| Avvertimento | 20 | 64.4 | 64.4 | |
| Indicazione | 45 | 144.9 | 144.9 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 32.8 | 105.6 | 105.6 | |
| Avvertimento | 65.6 | 211.3 | 158.5 | |
| Indicazione | 147.6 | 475.4 | 290.5 | |