PMF
PMF 2015-BM-SIL
PMF Luce flash xeno 7J 160cd monitorato
230VAC RAL9011 AM
Codice prodotto:
21007104611
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.
- Monitoraggio con alimentazione elettrica indipendente - Maggiore sicurezza in ambienti difficili
- Contatto a potenziale zero - Fornisce un'interfaccia semplice e flessibile per la segnalazione degli errori in qualsiasi sistema di controllo
- Classificazione SIL2/PL d grazie alla progettazione integrata della sicurezza e al canale di diagnosi - Conformità ai requisiti di sicurezza funzionale
- Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
- Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
Info sui prodotti "PMF 2015-SIL 230 AC AM WINKELM"
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.
- Monitoraggio con alimentazione elettrica indipendente - Maggiore sicurezza in ambienti difficili
- Contatto a potenziale zero - Fornisce un'interfaccia semplice e flessibile per la segnalazione degli errori in qualsiasi sistema di controllo
- Classificazione SIL2/PL d grazie alla progettazione integrata della sicurezza e al canale di diagnosi - Conformità ai requisiti di sicurezza funzionale
- Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
- Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
- Numero articolo
- 21007104611
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,25 A
- Intensità luminosa (cd)
- 160 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 293,19 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Livello SIL
- 2
- Livello di prestazione
- d
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
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108610
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Numero articolo
- 21007104611
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,25 A
- Intensità luminosa (cd)
- 160 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 961,92 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Livello SIL
- 2
- Livello di prestazione
- d
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
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108610
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 191.2 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015 SIL | N/A | 1.32 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 72.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 39.77 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 8.8 | 32.4 | 32.4 | |
| Avvertimento | 17.6 | 64.8 | 64.8 | |
| Indicazione | 39.6 | 145.8 | 145.8 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 28.9 | 106.3 | 106.3 | |
| Avvertimento | 57.7 | 212.6 | 159.5 | |
| Indicazione | 129.9 | 478.4 | 292.3 | |