You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PMF LED FLEX 230V AM WM"

Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.

  • Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
  • Unità di controllo dei segmenti LED - Segnaletica direzionale e a risparmio energetico
  • Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
  • Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
Dati tecnici
Numero articolo
21151644007
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
103.5-253 V
Campo tensione nominale (CC)
120-120 V
Intervallo di tensione (CC)
108-132 V
Tipo di tensione
AC/DC
Intensità luminosa (cd)
25 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (m)
115,9 m
Tipo di lampada
LED
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
55
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Peso del prodotto (kg)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131122623
ETIM-Class
EC002975
Dimensioni del prodotto (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Numero articolo
21151644007
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
103.5-253 V
Campo tensione nominale (CC)
120-120 V
Intervallo di tensione (CC)
108-132 V
Tipo di tensione
AC/DC
Intensità luminosa (cd)
25 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (piedi)
380,23 ft.
Tipo di lampada
LED
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
55
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Peso del prodotto (lb.)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131122623
ETIM-Class
EC002975
Dimensioni del prodotto (pollici)
10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 621.84 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 431.79 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 431.79 KB Download
Manual PMF_LED Flex N/A pdf 621.84 KB Download
Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf N/A pdf 49.98 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf N/A pdf 29.59 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 2.5 12 12
Avvertimento 5 24 24
Indicazione 11.3 54 54