Monitored
POL 10-RA-M
POL Luce LED fissa 18cd monitorato
48VDC RAL9011 RD
Codice prodotto:
21105651010
Le luci di segnalazione della serie POL sono progettate per un utilizzo continuo e affidabile all’aperto. La loro struttura robusta e compatta e le efficienti prestazioni ottiche consentono una segnalazione duratura su un’ampia gamma di strutture.
- Protezione dall'abbagliamento - Regolabile in base alle condizioni di luce locali
- Membrana traspirante - Prevenzione della condensa in intervalli di temperatura estreme
- Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
- Commutazione automatica - Attiva una luce di standby in caso di errori o tramite Controllo esterno
- Autocontrollo con relè a contatto pulito - Attivazione del passaggio automatico all’illuminazione di emergenza
Info sui prodotti "POL10-M-RA 40-57V DC"
Le luci di segnalazione della serie POL sono progettate per un utilizzo continuo e affidabile all’aperto. La loro struttura robusta e compatta e le efficienti prestazioni ottiche consentono una segnalazione duratura su un’ampia gamma di strutture.
- Protezione dall'abbagliamento - Regolabile in base alle condizioni di luce locali
- Membrana traspirante - Prevenzione della condensa in intervalli di temperatura estreme
- Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
- Commutazione automatica - Attiva una luce di standby in caso di errori o tramite Controllo esterno
- Autocontrollo con relè a contatto pulito - Attivazione del passaggio automatico all’illuminazione di emergenza
- Numero articolo
- 21105651010
- Campo tensione nominale (CC)
- 48-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 40-57 V
- Tipo di tensione
- DC
- Intensità luminosa (cd)
- 18 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 98,34 m
- Tipo di lampada
- LED
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -20-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 68
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Polibutilene tereftalato
- Peso del prodotto (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121312
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 240 mm x 118 mm x 118 mm
- Numero articolo
- 21105651010
- Campo tensione nominale (CC)
- 48-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 40-57 V
- Tipo di tensione
- DC
- Intensità luminosa (cd)
- 18 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 322,64 ft.
- Tipo di lampada
- LED
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -4-122 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 68
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Polibutilene tereftalato
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121312
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.19 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 126.96 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 94.66 KB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.47 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 503.86 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 503.86 KB | Download | |
| Certificato AVV | DE | 503.55 KB | Download | |
| Manual POL-M.. | N/A | 333.47 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf | N/A | 47.29 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf | N/A | 29.92 KB | Download |