You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "POL10-M-RA 85-265V AC"

Le luci di segnalazione della serie POL sono progettate per un utilizzo continuo e affidabile all’aperto. La loro struttura robusta e compatta e le efficienti prestazioni ottiche consentono una segnalazione duratura su un’ampia gamma di strutture.

  • Protezione dall'abbagliamento - Regolabile in base alle condizioni di luce locali
  • Membrana traspirante - Prevenzione della condensa in intervalli di temperatura estreme
  • Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
  • Commutazione automatica - Attiva una luce di standby in caso di errori o tramite Controllo esterno
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
21105641010
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
85-265 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
18 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (m)
98,34 m
Tipo di lampada
LED
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-20-50 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
68
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Polibutilene tereftalato
Peso del prodotto (kg)
0,66 kg
GTIN (EAN)
4061131121275
ETIM-Class
EC002975
Dimensioni del prodotto (mm)
240 mm x 118 mm x 118 mm
Numero articolo
21105641010
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
85-265 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
18 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (piedi)
322,64 ft.
Tipo di lampada
LED
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-4-122 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
68
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Polibutilene tereftalato
Peso del prodotto (lb.)
1,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131121275
ETIM-Class
EC002975
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.19 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 126.96 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 94.66 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 333.47 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 503.86 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 503.86 KB Download
Certificato AVV DE pdf 503.55 KB Download
Manual POL-M.. N/A pdf 333.47 KB Download
Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf N/A pdf 47.29 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf N/A pdf 29.92 KB Download