You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PRO 10 95-265V AC"

Le sirene della serie PROTECT sono dotate di un alloggiamento in alluminio pressofuso eccezionalmente robusto. Sono progettate per ambienti industriali difficili e applicazioni che richiedono elevati standard di affidabilità, sicurezza funzionale, protezione in Zone a rischio di esplosione o omologazione per uso marittimo.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
  • Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
23150640000
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
95-265 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale 50Hz
0,145 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-4 dB
Livello di riduzione del rumore 2
-10 dB
Livello di riduzione del rumore 3
-16 dB
Livello di riduzione del rumore 4
-22 dB
Livello di riduzione del rumore 5
-26 dB
Livello di riduzione del rumore 6
-30 dB
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-30 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK09
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
2,87 kg
GTIN (EAN)
4061131250500
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Numero articolo
23150640000
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
95-265 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale 50Hz
0,145 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-4 dB
Livello di riduzione del rumore 2
-10 dB
Livello di riduzione del rumore 3
-16 dB
Livello di riduzione del rumore 4
-22 dB
Livello di riduzione del rumore 5
-26 dB
Livello di riduzione del rumore 6
-30 dB
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-30 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK09
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
5,98 lb.
GTIN (EAN)
4061131250500
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (pollici)
6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 3.55 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificato VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 485.98 KB Download
Certificato EN5403 DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 255.5 KB Download
Dimensione della copertura acustica
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Livello di pressione sonora richiesto Area di copertura acustica
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7