Protect
PRO 10
Protect Sirena 116dB
12-48VDC-MED RAL3000
Codice prodotto:
23150630001
Le sirene della serie PROTECT sono dotate di un alloggiamento in alluminio pressofuso eccezionalmente robusto. Sono progettate per ambienti industriali difficili e applicazioni che richiedono elevati standard di affidabilità, sicurezza funzionale, protezione in Zone a rischio di esplosione o omologazione per uso marittimo.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "PRO 10-DNV 10-60V DC"
Le sirene della serie PROTECT sono dotate di un alloggiamento in alluminio pressofuso eccezionalmente robusto. Sono progettate per ambienti industriali difficili e applicazioni che richiedono elevati standard di affidabilità, sicurezza funzionale, protezione in Zone a rischio di esplosione o omologazione per uso marittimo.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 23150630001
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-60 V
- Tipo di tensione
- DC
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,96 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -4 dB
- Livello di riduzione del rumore 2
- -10 dB
- Livello di riduzione del rumore 3
- -16 dB
- Livello di riduzione del rumore 4
- -22 dB
- Livello di riduzione del rumore 5
- -26 dB
- Livello di riduzione del rumore 6
- -30 dB
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -30 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
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
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK09
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 2,84 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250449
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Numero articolo
- 23150630001
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-60 V
- Tipo di tensione
- DC
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,96 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -4 dB
- Livello di riduzione del rumore 2
- -10 dB
- Livello di riduzione del rumore 3
- -16 dB
- Livello di riduzione del rumore 4
- -22 dB
- Livello di riduzione del rumore 5
- -26 dB
- Livello di riduzione del rumore 6
- -30 dB
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -30 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
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
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK09
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 5,92 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250449
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 3.55 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.55 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.2 MB | Download | |
| Certificato DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.03 KB | Download | |
| Certificato MER | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.6 KB | Download | |
| Certificato MED | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.18 KB | Download |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |