Protect
PRO 10-SIL
Protect Sirena 116dB monitorato
12-48VDC RAL3000
Codice prodotto:
23150630601
Le sirene della serie PROTECT sono dotate di un alloggiamento in alluminio pressofuso eccezionalmente robusto. Sono progettate per ambienti industriali difficili e applicazioni che richiedono elevati standard di affidabilità, sicurezza funzionale, protezione in Zone a rischio di esplosione o omologazione per uso marittimo.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Monitoraggio con alimentazione elettrica indipendente - Maggiore sicurezza in ambienti difficili
- Contatto a potenziale zero - Fornisce un'interfaccia semplice e flessibile per la segnalazione degli errori in qualsiasi sistema di controllo
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Classificazione SIL2/PL d grazie alla progettazione integrata della sicurezza e al canale di diagnosi - Conformità ai requisiti di sicurezza funzionale
Info sui prodotti "PRO 10-SIL 10-60V DC"
Le sirene della serie PROTECT sono dotate di un alloggiamento in alluminio pressofuso eccezionalmente robusto. Sono progettate per ambienti industriali difficili e applicazioni che richiedono elevati standard di affidabilità, sicurezza funzionale, protezione in Zone a rischio di esplosione o omologazione per uso marittimo.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Monitoraggio con alimentazione elettrica indipendente - Maggiore sicurezza in ambienti difficili
- Contatto a potenziale zero - Fornisce un'interfaccia semplice e flessibile per la segnalazione degli errori in qualsiasi sistema di controllo
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Classificazione SIL2/PL d grazie alla progettazione integrata della sicurezza e al canale di diagnosi - Conformità ai requisiti di sicurezza funzionale
- Numero articolo
- 23150630601
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 9-66 V
- Tipo di tensione
- DC
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,96 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -30 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Livello SIL
- 2
- Livello di prestazione
- d
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
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK09
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 2,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250425
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Numero articolo
- 23150630601
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 9-66 V
- Tipo di tensione
- DC
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,96 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -30 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Livello SIL
- 2
- Livello di prestazione
- d
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
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK09
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 6,07 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250425
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 3.55 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.55 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |