PTF
PTF 1000
Top Ventilatore con filtro PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Codice prodotto:
11692102055
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
- La soluzione ideale tra raffreddamento passivo e attivo - Efficiente dissipazione del calore senza sistemi di raffreddamento complessi
- Elevato flusso d’aria per armadi con densità elevata - Affidabile dissipazione del calore anche in presenza di elevati carichi termici
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Custodia interamente in metallo - Tipo di costruzione robusto del prodotto per ambienti difficili
Info sui prodotti "PTF 1200 230V 54 7035"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
- La soluzione ideale tra raffreddamento passivo e attivo - Efficiente dissipazione del calore senza sistemi di raffreddamento complessi
- Elevato flusso d’aria per armadi con densità elevata - Affidabile dissipazione del calore anche in presenza di elevati carichi termici
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Custodia interamente in metallo - Tipo di costruzione robusto del prodotto per ambienti difficili
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 1000 m³/h
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
- 1100 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
- 870 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 170 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 170 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 74 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 72 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 81 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Durata di vita L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-60 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 229 mm x 229 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 155 mm x 300 mm x 129 mm
- Profondità di montaggio (mm)
- 6,1 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 4,8 kg
- Numero di certificazione UL
- E489500-20231120
- Numero di certificazione riconosciuto da UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131253792
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (cfm)
- 589 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
- 513 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 170 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 170 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 74 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 72 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 81 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Durata di vita L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-140 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 9.02 inch x 9.02 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.1 inch x 11.81 inch x 5.08 inch
- Peso del prodotto (lb.)
- 15,436 lb.
- Numero di certificazione UL
- E489500-20231120
- Numero di certificazione riconosciuto da UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131253792
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 328.55 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328.55 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.8 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.39 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345.86 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download |