You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PTF 1200S N3R 115V 54 V2A"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
  • La soluzione ideale tra raffreddamento passivo e attivo - Efficiente dissipazione del calore senza sistemi di raffreddamento complessi
  • Elevato flusso d’aria per armadi con densità elevata - Affidabile dissipazione del calore anche in presenza di elevati carichi termici
  • Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
  • Custodia interamente in metallo - Tipo di costruzione robusto del prodotto per ambienti difficili
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
1000 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
1100 m³/h
Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
870 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
170 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
170 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
74 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
81 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Durata di vita L10 (+ 40 °C)
70000 h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-60 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
229 mm x 229 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
155 mm x 300 mm x 300 mm
Peso del prodotto (kg)
6,55 kg
Numero di certificazione UL
E489500-20231120
Numero di certificazione riconosciuto da UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263685
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (cfm)
589 cfm
Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
513 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
170 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
170 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
74 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
81 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Durata di vita L10 (+ 40 °C)
70000 h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-140 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
9.02 inch x 9.02 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
Peso del prodotto (lb.)
15,436 lb.
Numero di certificazione UL
E489500-20231120
Numero di certificazione riconosciuto da UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263685
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 328.55 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328.55 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.8 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.39 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345.86 KB Download