PTF
PTF 60000
Top Ventilatore con filtro PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Codice prodotto:
11681150055
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
- Elevato flusso d’aria per armadi con densità elevata - Affidabile dissipazione del calore anche in presenza di elevati carichi termici
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Disponibile nella versione IP33 senza filtro - Non è necessario sostituire il mezzo filtrante
- Disponibile nella versione IP33 senza filtro - Maggiore flusso d’aria
Info sui prodotti "PTF 61000 115V AC 7035"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
- Elevato flusso d’aria per armadi con densità elevata - Affidabile dissipazione del calore anche in presenza di elevati carichi termici
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Disponibile nella versione IP33 senza filtro - Non è necessario sostituire il mezzo filtrante
- Disponibile nella versione IP33 senza filtro - Maggiore flusso d’aria
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 1000 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
- 650 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 125 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 172 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 77 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 81 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -10-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 4,3 kg
- Numero di certificazione UL
- E489500-20170218
- Numero di certificazione riconosciuto da UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029052
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (cfm)
- 589 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
- 383 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 125 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 172 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 77 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 81 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 14-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 2,24 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 9,482 lb.
- Numero di certificazione UL
- E489500-20170218
- Numero di certificazione riconosciuto da UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029052
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.75 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 528.69 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP | N/A | STEP | 6.69 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 61000 115V AC 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 18.5 in
- Y
- 18.5 in
- Z1
- 3.74 in
- Z2
- 2.24 in
Dimensioni