You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PTF 61000C 230V AC FM 7035"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
  • Elevato flusso d’aria per armadi con densità elevata - Affidabile dissipazione del calore anche in presenza di elevati carichi termici
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Disponibile nella versione IP33 senza filtro - Non è necessario sostituire il mezzo filtrante
  • Disponibile nella versione IP33 senza filtro - Maggiore flusso d’aria
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
880 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
750 m³/h
Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
570 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
120 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
160 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
77 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
77 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
81 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-10-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
291 mm x 291 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
470 mm x 470 mm x 152 mm
Peso del prodotto (kg)
4,3 kg
Numero di certificazione UL
E489500-20170218
Numero di certificazione riconosciuto da UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131253037
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (cfm)
518 cfm
Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
335 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
120 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
160 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
77 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
77 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
81 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
14-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
Profondità di montaggio (pollici)
2,24 pollice
Peso del prodotto (lb.)
9,482 lb.
Numero di certificazione UL
E489500-20170218
Numero di certificazione riconosciuto da UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131253037
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 528.69 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.3 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345 KB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30186-971_PTF 60700S + PTF 61000S_230V_115V_PDG.STEP N/A STEP 6.73 MB Download

Technical Drawings

PTF 61000C 230V AC FM 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
291 mm
B
291 mm
X
470 mm
Y
470 mm
Z1
95 mm
Z2
57 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
18.5 in
Y
18.5 in
Z1
3.74 in
Z2
2.24 in