You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PTFA 60000 7035"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Certificato da un ente terzo - Progettazione affidabile del prodotto
  • Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
Dati tecnici
Protezione IP (interna)
33
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-20-70 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
291 mm x 291 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
436 mm x 436 mm x 110 mm
Peso del prodotto (kg)
2,5 kg
Numero di certificazione riconosciuto da UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Protezione IP (interna)
33
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-4-158 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
11.5 inch x 11.5 inch
Profondità di montaggio (pollici)
1,34 pollice
Peso del prodotto (lb.)
5,513 lb.
Numero di certificazione riconosciuto da UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (pollici)
17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 528.69 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.69 MB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 17.08 MB Download

Technical Drawings

PTFA 60000 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
291 mm
B
291 mm
X
436 mm
Y
436 mm
Z1
72 mm
Z2
34 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
17.17 in
Y
17.17 in
Z1
2.83 in
Z2
1.34 in