PTFA
PTFA 60000
Top Ventilatore con filtro PTFA 291 mm x 291 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Codice prodotto:
11786001055
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Certificato da un ente terzo - Progettazione affidabile del prodotto
- Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
Info sui prodotti "PTFA 60000 FM 7035"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Ventilatori con filtro montati sul tetto - Minor rischio di collisione con i componenti interni
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Certificato da un ente terzo - Progettazione affidabile del prodotto
- Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Efficienza di filtrazione
- 81 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Materiale del prodotto
- Plastica
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -20-70 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 436 mm x 436 mm x 110 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 2,5 kg
- Numero di certificazione riconosciuto da UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131031420
- ETIM-Class
- EC002513
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Efficienza di filtrazione
- 81 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Materiale del prodotto
- Plastica
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -4-158 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 1,34 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 5,513 lb.
- Numero di certificazione riconosciuto da UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131031420
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 528.69 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.69 MB | Download |
| Filter 290x70 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP | N/A | STEP | 17.08 MB | Download |
Technical Drawings
PTFA 60000 FM 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 436 mm
- Y
- 436 mm
- Z1
- 72 mm
- Z2
- 34 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 17.17 in
- Y
- 17.17 in
- Z1
- 2.83 in
- Z2
- 1.34 in
Dimensioni