PWx 6000
PWI 6152
Scambiatore di calore aria/acqua Parzialmente incassato 1500W IP55
230VAC 7035
Codice prodotto:
12892301055
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Ottimizzazione dello spazio - Consente di risparmiare spazio prezioso grazie alle opzioni di installazione parzialmente integrate
- Installazione da parte di una sola persona - Il sistema di montaggio "click-and-fit" consente un'installazione rapida e senza sforzo da parte di un solo tecnico
- Installazione da parte di una sola persona - Il sistema di montaggio "click-and-fit" consente un'installazione rapida e senza sforzo da parte di un solo tecnico
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
Info sui prodotti "PWI 6152 230V 7035"
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Ottimizzazione dello spazio - Consente di risparmiare spazio prezioso grazie alle opzioni di installazione parzialmente integrate
- Installazione da parte di una sola persona - Il sistema di montaggio "click-and-fit" consente un'installazione rapida e senza sforzo da parte di un solo tecnico
- Installazione da parte di una sola persona - Il sistema di montaggio "click-and-fit" consente un'installazione rapida e senza sforzo da parte di un solo tecnico
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Numero articolo
- 12892301055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,47 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,54 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 0,49 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,59 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,094 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,122 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 2 A
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 1675 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 8 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043454
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 945.5 mm x 410 mm x 142 mm
- Numero articolo
- 12892301055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,47 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,54 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 0,49 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,59 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,094 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,122 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 2 A
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
- 5118 btu/h
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 46 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 34-158 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 33 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043454
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 218.2 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 218.2 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.63 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 2.86 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6152 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 662 mm
- B
- 320 mm
- C
- 350 mm
- D
- 280 mm
- E
- 282 mm
- F
- 55 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 945.5 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 26.06 in
- B
- 12.6 in
- C
- 13.78 in
- D
- 11.02 in
- E
- 11.1 in
- F
- 2.17 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 37.22 in
- Z
- 5.59 in
Dimensioni