You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWI 6152 400V~ 7035"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Ottimizzazione dello spazio - Consente di risparmiare spazio prezioso grazie alle opzioni di installazione parzialmente integrate
  • Installazione da parte di una sola persona - Il sistema di montaggio "click-and-fit" consente un'installazione rapida e senza sforzo da parte di un solo tecnico
  • Installazione da parte di una sola persona - Il sistema di montaggio "click-and-fit" consente un'installazione rapida e senza sforzo da parte di un solo tecnico
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
Dati tecnici
Numero articolo
12892309055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,35 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
0,35 A
Corrente di spunto 50 Hz
0,49 A
Corrente di spunto 60 Hz
0,59 A
Protezione IP (interna)
55
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Numero di fasi
2
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,077 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,076 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
1500 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
1675 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
8 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
17,4 kg
GTIN (EAN)
4061131043485
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
938 mm x 410 mm x 142 mm
Numero articolo
12892309055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,35 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
0,35 A
Corrente di spunto 50 Hz
0,49 A
Corrente di spunto 60 Hz
0,59 A
Protezione IP (interna)
55
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Numero di fasi
2
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,077 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,076 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
5118 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
46 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
37 lb.
GTIN (EAN)
4061131043485
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 218.2 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.2 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.27 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V N/A pdf 3.34 MB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V N/A pdf 2.86 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWI 6152 400V~ 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
A
662 mm
B
320 mm
C
350 mm
D
280 mm
E
282 mm
F
55 mm
X
410 mm
Y
945.5 mm
Z
142 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
13.78 in
D
11.02 in
E
11.1 in
F
2.17 in
X
16.14 in
Y
37.22 in
Z
5.59 in