PWx 6000
PWS 6152
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 1500W IP55
400VAC 2~
Codice prodotto:
12882309051
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Opzione di collegamento dall'alto - I collegamenti idraulici superiori opzionali aumentano la sicurezza operativa
- Prestazioni in termini di energia e sicurezza - Garantisce il massimo livello di sicurezza ed Efficienza energetica nelle applicazioni più impegnative
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
Info sui prodotti "PWS 6152 400V 2~ RAL"
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Opzione di collegamento dall'alto - I collegamenti idraulici superiori opzionali aumentano la sicurezza operativa
- Prestazioni in termini di energia e sicurezza - Garantisce il massimo livello di sicurezza ed Efficienza energetica nelle applicazioni più impegnative
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Numero articolo
- 12882309051
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,35 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,35 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 0,49 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,59 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Numero di fasi
- 2
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,077 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,076 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 2 A
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 1675 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 8 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 18,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131042815
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 946 mm x 410 mm x 142 mm
- Numero articolo
- 12882309051
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,35 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,35 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 0,49 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 0,59 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Numero di fasi
- 2
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,077 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,076 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 2 A
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
- 5118 btu/h
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 46 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 34-158 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 40 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131042815
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 37.2 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 218.2 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 218.2 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.27 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 2.86 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6152 400V 2~ RAL
PWI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 900 mm
- L
- 378 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 938 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 35.43 in
- L
- 14.88 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 36.93 in
- Z1
- 3.23 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensioni